Publique sus productos
INO Washbasin, undersurface ground 560 mm
LAUFEN

INO Washbasin, undersurface ground 560 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera suelo Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensiones 560 x 450 mm 1 orificio para grifería central Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin orificios para grifería y rebosadero, bañeras, muebles
Especificaciones técnicas
  • Referencia816302
  • Familia de productoINO
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario