Publique sus productos
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm
LAUFEN
Archivados

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm

Drop in basin wall mounted LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture Order no. 81643.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia816432
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)15.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario