Publique sus productos
LIVING Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN
Archivados

LIVING Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1300 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and, flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.4, furniture Order no. 81643.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia816436
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario