Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Traducido por Google,
Lavabo COLECCIÓN LAUFEN PALOMBA, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 900 x 420 mm, simétrico, sin orificio para grifería, sin rebosadero, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), válvula, sin rebosadero, bañeras, platos de ducha, muebles, N° de pedido 81680.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia816801
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario