Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo COLECCIÓN LAUFEN PALOMBA, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 520 x 380 mm, asimétrico, sin orificio para grifería, sin rebosadero, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), válvula, sin rebosadero, bañeras, platos de ducha, muebles, N° de pedido 81680.2
    Especificaciones técnicas
    • Referencia816802
    • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario