Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Traducido por Google,
Seno de lavabo Laufen-PALOMBA COLLECTION, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 600 x 400 mm, asimétrico, 1 orificio para grifería sin rebosadero, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, otras opciones/accesorios: Tratamiento de superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería y rebosadero, 1 orificio para grifería con rebosadero, sin grifería, orificio con rebosadero, válvula sin rebosadero, bañeras, platos de ducha, muebles, ref. 816803
Especificaciones técnicas
  • Referencia816803
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)10.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario