Publique sus productos
LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

Traducido por Google,
Lavabo pequeño para rincón LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 440 x 380 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería, mueble Nº pedido 81695.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia816958
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)440
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)7.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos