Publique sus productos
LAUFEN PRO S Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Traducido por Google,
Lavabo pequeño bajo encimera LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 450 x 340 mm, angular 1 orificio para grifería en el centro Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería, sin rebosadero, sin grifería y rebosadero, sin grifería/rebosadero y desagüe abierto, 1 grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, mueble Nº ped. 81696.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia816961
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)340
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815