Publique sus productos
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera rectificado LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria EN 31, dimensiones 550 x 465 mm, angular 1 orificio para grifería en el centro Particularidad: canal de rebose acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin orificios para grifería y desagüe abierto, 3 orificios para grifería con una distancia de 8 pulgadas, sin orificios para grifería/rebosadero y desagüe abierto, 1 orificio para grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, 3 orificios para grifería sin rebosadero, bañeras, muebles Nº de pedido 81696.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia816962
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)465
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815