Publique sus productos
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera rectificado LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria EN 31, dimensiones 1050 x 460 mm, angular 1 orificio para grifería en el centro Particularidad: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin orificios para grifería y rebosadero, 3 orificios para grifería distancia 8 pulgadas, 3 orificios para grifería sin rebosadero, bañeras, muebles Nº de pedido. 81696.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia816966
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)1050
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815