Publique sus productos
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo de encastre, con zona semihúmeda y banco de grifería
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817281
    • Familia de productoINO
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario