Publique sus productos
VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right
LAUFEN

VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right

Traducido por Google,
Lavabo, suelo bajo encimera 'compacto', con zona semihúmeda a la derecha
Especificaciones técnicas
  • Referencia817285
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures