Publique sus productos
LIVING Countertop washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin 500 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera rectificado LAUFEN LIVING CITY, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 500 x 460 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin grifería, orificios y rebosadero, 3 orificios para grifería distancia 8 pulgadas, mueble Nº de pedido. 81743.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia817432
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario