Publique sus productos
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera rectificado LAUFEN LIVING CITY, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 600 x 460 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin grifería, orificios y rebosadero, 3 orificios para grifería distancia 8 pulgadas, mueble Nº de pedido. 81743.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia817434
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario