Publique sus productos
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera rectificado LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 600 x 480 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, bañeras, muebles Núm. ped. 81795.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia817952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario