Publique sus productos
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Archivados

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia818435
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario