Publique sus productos
LAUFEN PRO Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 650 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, medidas 650 x 480 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin grifería orificios, sin orificios para grifería/rebosadero y abierto, desagüe, 1 orificio para grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, tapa de sifón, pedestal, bañeras, muebles Nº de ped. 81895.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia818953
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)19.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos