Publique sus productos
LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm

Traducido por Google,
Lavabo compacto de sobre encimera LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 550 x 380 mm, , angular, 1 orificio para grifería en el centro, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, sin orificios para grifería/rebosadero y abierto, desagüe, 1 orificio para grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, tapa de sifón, pedestal, bañeras, muebles Nº de pedido. 81895.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia818958
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario