Publique sus productos
LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Traducido por Google,
Tapa sifón LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria a juego con lavabo pequeño ref. 81596.1 Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco) Nº de pedido. 81996.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia819964
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosCOVERS AND DIVIDERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)335
  • Ancho (mm)234
  • Profundidad (mm)162
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)6.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815