Publique sus productos
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Traducido por Google,
Inodoro suspendido de fondo profundo LAUFEN FLORAKIDS, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada, EN 997, EN 33, descarga de 6/3 l, dimensiones 310 x 520 x 365 mm, altura del asiento de cerámica 350 mm, Particularidad: orientación oculta de las superficies agua están completamente vidriados, en todo, controlados por vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento y tapa de inodoro, 89103.0, Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89103.1, Asiento de inodoro, 89103.2, Núm. de pedido. 82003.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia820031
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)310
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario