Publique sus productos
VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

Traducido por Google,
Tazón para inodoro para colgar en la pared, sin reborde, lavado, aprobado por cUPC
Especificaciones técnicas
  • Referencia820288
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía