Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

Traducido por Google,
Inodoro suspendido 'rimless', fondo profundo, sin borde de descarga
Especificaciones técnicas
  • Referencia820337
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)355
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet bowls
  • Código UNSPSC30181511
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía