Publique sus productos
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Traducido por Google,
Inodoro suspendido rimless washdown LAUFEN MODERNA R, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada EN 997, EN 33, descarga de 6/3 l, dimensiones 360 x 560 x 360 mm Particularidad: sin reborde, las superficies ocultas que conducen el agua están completamente acristaladas, vacío comprobado Más opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro sin tapa 89354.7, Asiento y tapa de inodoro 89354.2, 89354.3, Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89354.4 N.º de ped. 82054.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia820542
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505