Publique sus productos
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Traducido por Google,
Inodoro suspendido Inodoro compacto de fondo profundo LAUFEN MODERNA R, sanitario, cerámica, para cisterna empotrada, EN 997, EN 33, descarga de 6/3 l, dimensiones 360 x 490 x 305 mm, Particularidad: las superficies ocultas que conducen el agua están totalmente acristaladas, completamente, borde de agua abierto, controlado por vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro sin tapa 89354.7, Asiento y tapa de inodoro 89354.2, 89354.3, Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89354.4 N.º de pedido. 82054.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia820543
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)305
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505