Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
Cleanet NAVIA Shower Toilet
No disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Traducido por Google,
Ver original
Inodoro con ducha, suspendido, sin reborde, fondo profundo, incl. asiento y funda, desmontable, con sistema de descenso
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
820601
Familia de producto
CLEANET NAVIA
Grupo de productos
WCs
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-01-11
Número de edición
1
Altura (mm)
405
Ancho (mm)
580
Profundidad (mm)
370
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Certificación de producto
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Material secundario
Componentes Electrónicos y Ópticos
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Suiza
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Toilet bowls
Código UNSPSC
30181511
Código Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descripción Uniclass 2015
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Water Closets
Número OmniClass
23-31 19 19
Título OmniClass
Water Closets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Liechtenstein
Suiza
Productos similares
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descargar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descargar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descargar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descargar