CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
Traducido por Google,
El inodoro con ducha Cleanet Riva presenta un diseño integrado de cerámica de alta calidad y soluciones técnicamente sofisticadas y fáciles de usar. Laufen ha integrado con éxito toda la tecnología en el cuerpo cerámico cerrado para crear una estética clásica para hermosos interiores de baño. La característica clave del inodoro premium es su amplia gama de funciones de ducha intuitivas. El Cleanet Riva utiliza un concepto de funcionamiento inteligente en dos niveles: en el uso diario, el inodoro con ducha se maneja presionando o girando el botón giratorio de acero inoxidable en el lateral. El usuario también puede seleccionar la configuración básica o detallada utilizando el control remoto de pantalla táctil. El Cleanet Riva es el único inodoro con ducha que presenta un concepto de higiene de varias etapas en el que todo el sistema de circulación de agua también se limpia térmicamente a intervalos regulares. Para facilitar la limpieza del inodoro, el diseño no tiene juntas y la cerámica ha sido tratada con LCC repelente a la suciedad. El asiento y la tapa también cuentan con una función de liberación rápida. El Cleanet Riva enjuaga con fuerza para lograr un acabado limpio, lo que hace innecesario un borde y un túnel de enjuague.