Publique sus productos
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

Traducido por Google,
Inodoro suspendido de fondo profundo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada, EN 997, EN 33, 6/5 l de descarga, dimensiones 360 x 560 x 350 mm, Particularidad: las superficies ocultas que conducen el agua están completamente acristaladas, completamente, vacío marcado, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro 89295.0, 89395.4, Asiento y tapa de inodoro, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89195.1, 89395.3 Núm. de ped. 82095.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia820950
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)18.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505