Publique sus productos
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro suspendido sin barreras de fondo profundo LAUFEN PRO, sanitario, cerámico, para cisterna empotrada, EN 997, 6/3 l de descarga, dimensiones 360 x 700 x 350 mm, accesible en silla de ruedas, longitud 700 mm, montaje más alto necesario para lograr una altura de asiento de 480 mm, Característica especial: las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristaladas, con control de vacío, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), asiento de inodoro 89295.0, 89395.4, 89895.1, asiento y tapa de inodoro, 89195.0 , 89295.1, 89395.2, 89895.0 Nº de pedido. 82095.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia820953
  • Familia de productoLAUFEN PRO LIBERTY
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)24.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505