Publique sus productos
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro suspendido de fondo profundo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada, EN 997, descarga de 6/3 l, dimensiones 360 x 530 x 340 mm, sifón oculto, fijación oculta, Particularidad: las superficies ocultas que conducen el agua están completamente acristaladas, completo, comprobado al vacío, Más opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro 89395.7, Asiento y tapa de inodoro, 89395.5, 89695.0, Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89395.6, 89695.1 Núm. de ped. 82095.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia820956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)25.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505