Publique sus productos
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Traducido por Google,
Inodoro suspendido fondo profundo LAUFEN PRO N, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada EN 997, EN 33, mín. Descarga de 4/2 l, dimensiones 360 x 500 x 350 mm Particularidad: superficies ocultas que dirigen el agua completamente acristaladas, borde de agua abierto, control de vacío Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC, asiento y tapa de inodoro, 89195.0, inodoro asiento y funda con descenso automático 89095.1 N.º art. 82095.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia820958
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica