Publique sus productos
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro suspendido, washwash LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada EN 997, EN 33, descarga de 5/3 l, dimensiones 360 x 530 x 350 mm sifón oculto, fijación oculta Característica especial: superficies ocultas que dirigen el agua Totalmente acristalada, comprobada al vacío Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro 89395.7, Asiento y tapa de inodoro, 89395.5, 89695.0 Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89395.6, 89695.1 Núm. de ped. 82095.9
Especificaciones técnicas
  • Referencia820959
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario