Publique sus productos
LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro suspendido 'rimless', fondo profundo, con hueco, sin borde de descarga
Especificaciones técnicas
  • Referencia820964
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures