Publique sus productos
LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown

3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro compacto suspendido sin reborde, fondo profundo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada EN 33, 4,5/3 l de descarga, dimensiones 360 x 490 x 340 mm sifón oculto, fijación oculta Característica especial: sin reborde, superficies ocultas que dirigen el agua Totalmente acristalada, comprobada al vacío Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro 89395.7, Asiento y tapa de inodoro, 89395.5, 89695.0 Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89395.6, 89695.1 N.° de ped. 82096.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia820965
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)345
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505