Publique sus productos
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro suspendido sin reborde, fondo profundo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada EN 33, 4,5/3 l de descarga, dimensiones 360 x 530 x 340 mm sifón oculto, fijación oculta Característica especial: sin reborde, las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente todo acristalado, comprobado al vacío Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), asiento de inodoro 89395.7, asiento y tapa de inodoro, 89395.5, 89695.0 Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89395.6, 89695.1 Núm. de ped. 82096.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia820966
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)345
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)21.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505