Publique sus productos
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Traducido por Google,
Inodoro suspendido sin barreras de fondo profundo LAUFEN LIBERTYLINE, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6 l de descarga, dimensiones 360 x 700 x 410 mm, accesible en silla de ruedas, longitud 700 mm , se necesita un montaje más alto para lograr una altura de asiento de 480 mm, Característica especial: las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristaladas, comprobadas al vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), asiento de inodoro, asiento y tapa de inodoro , N º de pedido. 82147.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia821470
  • Familia de productoLIBERTYLINE
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)21.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario