Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Traducido por Google,
Inodoro de pie de fondo profundo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna de pared, EN 997, EN 33, 6/5 l de descarga, dimensiones 360 x 470 x 400 mm, salida horizontal, Particularidad: las superficies ocultas que conducen el agua están totalmente acristaladas , completo, comprobado al vacío, Más opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro 89295.0, 89395.4, Asiento y tapa de inodoro, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Asiento y tapa de inodoro con descenso automático 89195.1, 89395.3, Nº de pedido. 82195.6
Especificaciones técnicas
  • Referencia821956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario