Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traducido por Google,
Inodoro a suelo, washout, LAUFEN FLORAKIDS, cerámica sanitaria, para cisterna de pared, EN 997, EN 33, descarga de 6/3 l, dimensiones 295 x 385 x 350 mm, salida vertical, fijación oculta, Particularidad: orientación oculta de superficies el agua están completamente vidriados, en todo, controlados por vacío, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro, 89103.2, N.° de pedido. 82203.7 / Opción 027
Especificaciones técnicas
  • Referencia821958
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario