Publique sus productos
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet

Traducido por Google,
Combinación de inodoro de pie, fondo profundo, LAUFEN LB3, cerámica sanitaria, para cisterna, EN 997, EN 33, descarga de 6/3 l, dimensiones 360 x 700 x 445 mm, salida horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, adosado a la pared , sifón oculto, fijación oculta, Característica especial: las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristaladas, en toda la superficie, borde de agua cerrado, controlado por vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), laterales, orificios, cisterna 82868.0, 82868.2, 82868.3 , 82868.5, 82868.7, Asiento y tapa de WC, 89568.0, 89568.2, Asiento y tapa de WC con descenso automático, 89568.1, 89568.3, Nº de pedido. 82468.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia821959
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)545
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario