Publique sus productos
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.5 de 5 estrellas4.5(29 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro suspendido 'liberty', fondo profundo, sin borde de descarga, sin barreras
Especificaciones
  • Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 977, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 335 mm concealed trap, with lateral niches Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: WC seat 898951, WC seat and cover 898950, 898960 Order no. 821960
Especificaciones técnicas
  • Referencia821960
  • Familia de productoLAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)335
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía