Publique sus productos
FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traducido por Google,
Lavabo para inodoro de pie LAUFEN FLORAKIDS, cerámica sanitaria, para cisterna de pared, EN 997, EN 33, descarga de 6/3 l, dimensiones 295 x 385 x 350 mm, salida horizontal, fijación oculta, Particularidad: superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristalados, en todas partes, controlados al vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro, 89103.2, N.° de pedido. 82203.6 / Opción 027
Especificaciones técnicas
  • Referencia822036
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)295
  • Profundidad (mm)385
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)12.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario