Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Traducido por Google,
Inodoro de pie washdown LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada, EN 997, EN 33, 6/5 l de descarga, dimensiones 360 x 580 x 400 mm, salida horizontal, vertical 70 y 125 mm, adosado a pared, empotrado fijación, Característica especial: las superficies ocultas que dirigen el agua están totalmente acristaladas, en todo el interior, comprobadas al vacío, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Asiento de inodoro 89295.0, 89395.4, Asiento y tapa de inodoro, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Asiento de inodoro y tapa con descenso automático 89195.1, 89395.3 N.º art. 82295.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia822951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)22.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505