Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Traducido por Google,
Inodoro de pie washdown LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna empotrada, EN 997, EN 33, 6/3 l de descarga, dimensiones 360 x 530 x 430 mm, salida horizontal, vertical 70 y 125 mm, adosado a pared, empotrado fijación, Característica especial: las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristaladas, en todas partes, comprobadas al vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 2 orificios laterales (opción 231), Asiento de inodoro 89395.7, Asiento y tapa de inodoro, 89395.5, 89695.0, Asiento y tapa de WC con descenso automático 89395.6, 89695.1 N.º art. 82295.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia822952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)30.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures