Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Traducido por Google,
Inodoro de pie 'rimless', fondo profundo, sin borde de descarga, salida horizontal/vertical
Especificaciones técnicas
  • Referencia823337
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures