Publique sus productos
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Traducido por Google,
Inodoro de pie de una pieza sifónico LAUFEN PRO, cerámica sanitaria EPA y UPC, descarga simple de 4,8 l (1,26 galones por descarga) dimensiones 360 x 715 x 730 mm salida vertical 305 mm, sifón oculto, fijación oculta Característica especial: el sifón está completamente acristalado
Especificaciones técnicas
  • Referencia823953
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)367
  • Profundidad (mm)715
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505