Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim

Traducido por Google,
Inodoro de pie 'rimless', monobloque, fondo profundo, sin borde de descarga
Especificaciones técnicas
  • Referencia824337
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)370
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures