Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro de pie de fondo profundo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna, EN 997, EN 33, 6/3 l de descarga, dimensiones 360 x 670 x 420 mm, salida vertical 225 mm, fijación oculta, Particularidad: superficies ocultas que dirigen el agua están totalmente acristalados, en todo, controlados al vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), laterales, orificios, cisterna 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, asiento de inodoro 89295.0, 89395.4, Asiento y tapa de inodoro, 89195.0, 89295.1, 89395.2, asiento de WC y tapa con descenso automático 89195.1, 89395.3 N.º de ped. 82495.7
Especificaciones técnicas
  • Referencia824957
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)670
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)24.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505