Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro de pie washdown LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna, EN 997, EN 33, 4,5 l de descarga, dimensiones 360 x 700 x 420 mm, salida horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, adosado a la pared, empotrado fijación, longitud 700 mm, 2 orificios de fijación, Característica especial: las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristaladas, comprobadas al vacío, Más opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 4 orificios de fijación, 2 orificios de fijación y orificios laterales, cisterna 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, asiento de WC 89295.0, 89395.4, asiento y tapa de WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, asiento y tapa de WC con descenso automático, 89195.1, 89395.3, n° de art. 82495.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia824958
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)33.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505