Publique sus productos
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Traducido por Google,
Combinación de inodoro de pie, sin reborde, fondo profundo, empotrado, sifón horizontal (no adosado a la pared), con 2 orificios de fijación para instalación en el suelo, incl. Cisterna con válvula de cierre, con asiento de PP; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; para suecia
Especificaciones técnicas
  • Referencia825152
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)32.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario