Publique sus productos
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Traducido por Google,
Combinación de inodoro de pie, sin reborde, fondo profundo, empotrado, sifón horizontal (no adosado a la pared), sin orificios de fijación para instalación en el suelo, incl. Cisterna con válvula de cierre, con asiento de PP; 8.2415.1.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; para suecia
Especificaciones técnicas
  • Referencia825153
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)32.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario