Publique sus productos
KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown
LAUFEN

KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown

Traducido por Google,
Inodoro suspendido, rimless, fondo profundo, Laufen-KOMPAS, cerámica sanitaria, con asiento y tapa, Termoplástico, extraíble para cisterna empotrada EN 997, EN 33, mín. Rasante de 4/2 l, dimensiones 360 x 500 x 350 mm Característica especial: sin reborde, las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristaladas, con control de vacío Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC
Especificaciones técnicas
  • Referencia825158
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)355
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa
Suecia